Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
21M
Dimensiones
15 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Alternativa recomendada
BOS01ZY
Reflexión directa
BOS 21M-NA-RH22-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-NUS-RH12-S4 | BOS 21M-NA-RH22-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
484.65 USD
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interfaz | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
NPN Contacto normalmente abierto (NO) NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Función de entrada |
Bloqueo de teclas con./desc. Misma función que la tecla |
- |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
| Superficie activa, material | PMMA | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
| Característica de radiación | - | Foco típ. para 200 mm |
| Tamaño de mancha luminosa | - | 6 x 6 mm a 200 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD