Distribuidores pasivos
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A4P-2K-00-KPXB0-100 | BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-100 | |
|
-
Precio de catálogo
|
162.52 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos | 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (8x) | LED amarillo (8x) |
| Tipo de señal | PNP | PNP |
| Cable | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Corriente de salida máx. | 2 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 12 A | 8 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |