Distribuidores pasivos
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-MC-HHFL | BPI 8M4A5N-2K-B0-SM6LT | |
|
489.62 USD
Precio de catálogo
|
170.27 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos |
|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | LED verde |
| Indicaciones función de conmutación | LED amarillo (16x) | LED amarillo (16x) |
| Tipo de señal | NPN | NPN |
| Conexión (COM 1) | Screw terminals on circuit board | M23x1-Conector, 19-polos |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 10...30 VDC |
| Corriente de salida máx. | 3 A | 4 A |
| Corriente total máx. | 8 A | 8 A |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -25...80 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |