Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión digitales
Rango de medición
–1...10 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
20 bar
Presión de estallido
35.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP V010-EV003-A03S1B-S4 | BSP V010-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
643.71 USD
Precio de catálogo
|
|
| Rango de medición | –1...10 bar | –1...10 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 20 bar | 20 bar |
| Presión de estallido | 35.00 bar | 35 bar |
| Tensión de servicio Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Salida analógica | Corriente analógica 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Salida de conmutación | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Material de anillo obturador | FKM | FKM |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4301) PA 6.6 |
Acero fino (1.4301) PE, Polietileno gran espesor |
| Temperatura del medio | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD