Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Conexión
Cable con conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
100...600 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 | |
|
-
Precio de catálogo
|
399.31 USD
Precio de catálogo
|
|
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) contrafase |
|---|---|---|
| Conexión | Cable con conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Esferas huecas de vidrio-epóxido | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 100...600 mm | 120...1300 mm |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz | 10 Hz |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma constructiva | - | Ø 18 mm |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD