Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cámaras industriales
Resolución de imagen
1.6 MP (1456 x 1088 píxeles)
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Dimensiones
40 x 40 x 68.7 mm
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC
WEEE
UKCA
FCC
WEEE
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-C1456Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
2,254.20 USD
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Resolución de imagen | 1.6 MP (1456 x 1088 píxeles) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensiones | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA FCC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versión | - | GigE Vision industrial camera |
| Chip de sensor | - | Sony IMX Series |
| Longitud de onda (texto) | - |
SWIR UV VIS |
| Entradas digitales | - | 4x PNP opto-isolated |
| Salidas digitales | - | 4x PNP high side |
| Montaje de lente | - | C-Mount |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD