- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisores de temperatura
Sensores de temperatura
Disponible en:
5 Versiones
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Nuestros transmisores de temperatura analógicos sin pantalla son fáciles de instalar y, gracias a su carcasa de acero inoxidable, compactos y robustos.
Características especiales
- Compactos y robustos, con carcasa de acero inoxidable
- Fáciles de instalar directamente en campo
- Rango de temperatura de -30...+150 °C
- Conexión a proceso de acero inoxidable G1/4“, NPT1/4“
- Conexión M12
- Salida analógica de 4…20 mA
5 Versiones
|
Código de pedido
|
Precio | Conexión de proceso | Longitud de montaje desde la superficie de apoyo | Material de conexión de proceso | Interfaz | Material de carcasa primario | Rango de medición | Resistencia a la presión máx. | Elemento de medición | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
395.18 USD
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
NPT 1/4" exterior | 100 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
395.18 USD
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
G 1/4" exterior | 25 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
395.18 USD
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
G 1/4" exterior | 50 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
395.18 USD
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
G 1/4" exterior | 100 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
395.18 USD
Para conocer los precios individuales, póngase en contacto con nosotros.
|
NPT 1/4" exterior | 25 mm | Acero fino (1.4571) | Corriente analógica | Acero fino (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.