Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Incremental

3 Versiones

Código de pedido
Señal de referencia Interfaz Resolución absoluta Distancia de lectura Tensión de servicio Ub Material de carcasa Tipo de conexión Grado de protección Homologación/conformidad Código de pedido
Acciones
Un punto de referencia, Con periodicidad de polos, Sin señal de referencia Digital A/B (RS422), Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Un punto de referencia, Con periodicidad de polos, Sin señal de referencia Digital A/B (RS422), Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cable, Cable con conector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digital A/B, HTL 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plástico Cable IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?