- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Capteurs à ultrasons
Disponible en:
6 Séries
Nos capteurs à ultrasons servent à la détection de position ou d'objets dans des milieux solides, pulvérulents et liquides. Ils y contrôlent sans contact la présence d'objets et les comptent. C'est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent un capteur universel, utilisable indépendamment de la couleur et de la nature de la surface. Même le brouillard, la poussière ou la saleté n'ont aucune prise sur ces multitalents disponibles avec les signaux de sortie les plus divers. Et grâce à leur haute résolution et à leurs petites zones aveugles, ils garantissent à tout moment une précision extrême.
Les particularités
- Détection de position ou d'objets dans des milieux solides, pulvérulents et liquides
- contrôle sans contact de la présence et comptage d'objets
- indépendamment de la couleur et de l'état de surface
- précision extrême grâce à la haute résolution et aux petites zones aveugles
- sorties numériques ou analogiques
6 Séries
Série | Raccordement | Interface | Portée min. | Portée max. | Matériau du boîtier primaire | Classe de protection | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Version cylindrique avec filetage M12 et sortie analogique |
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Analogique, tension, Analogique, courant | 20 mm | 350 mm | Laiton nickelé | ||
BUS M18Version cylindrique avec filetage M18 et sortie analogique ou numérique |
Connecteur, connecteur mâle M12x1, Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | IO-Link, Analogique, tension, Analogique, courant, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Laiton, Laiton nickelé | ||
BUS M30Version cylindrique avec filetage M30 et sortie analogique ou numérique |
Connecteur, connecteur mâle M12x1, Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | Analogique, tension / analogique, courant, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Laiton, Acier inoxydable | ||
BUS Q62Version carrée et sortie analogique ou numérique |
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | IO-Link, PNP/NPN, Analogique, tension / analogique, courant, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Version cubique et sortie analogique ou numérique |
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles | Analogique, tension, Analogique, courant, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Version cylindrique avec tête de capteur coudée et sortie analogique ou numérique |
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | IO-Link, Analogique, tension, Analogique, courant, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Laiton |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.