Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Intelligence incluse

Positionnement précis pour les grues

Positionnement précis pour les grues

Secteur d'activité :Ponts roulants pour le stockage |Client :Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

Bang fabrique des ponts roulants de process et de transport d'outils pour des charges allant jusqu'à 500 tonnes pour l'industrie automobile, sidérurgique et énergétique. Lorsque les clients exigent de leurs systèmes de manutention et d'intralogistique semi-automatiques ou entièrement automatiques une fiabilité, une précision de positionnement et une absence de perturbations maximales, le spécialiste des ponts roulants mise sur les systèmes de capteurs de Balluff.


La situation

C'est précisément dans le cas des grues utilisées dans l'intralogistique que l'opérateur et la commande doivent toujours connaître de manière fiable la position absolue de la grue. Surtout lorsque deux grues ou plus se déplacent sur une même voie.
Si le degré de salissure est élevé dans un hall ou si les grues sont utilisées à l'extérieur, les systèmes optiques atteignent leurs limites.

Le défi

Le défi consistait à trouver un système qui soit absolument fiable et qui puisse être intégré dans des systèmes existants sans nécessiter beaucoup de montage et d'entretien.
En outre, le système doit être capable d'atteindre des positions avec une précision répétable de l'ordre du millimètre, permettant ainsi un contrôle autonome sûr.

La solution

C'est précisément pour de telles grues et partout où une précision maximale est requise pour la mesure de position et de vitesse sur de grandes distances que Balluff propose un système de mesure de déplacement à mesure absolue. Le système LDPS permet de déterminer des positions à une distance allant jusqu'à 1500 mètres avec une précision de répétition de +- 0,5 mm.

Le système de positionnement à longue distance fonctionne sans usure et sans entretien et est insensible aux chocs, aux vibrations et à l'encrassement.
Il ne nécessite qu'un capteur se déplaçant sur la grue et des aimants montés de manière statique sur le chemin de roulement.

Grâce à cette technologie, Bang est désormais en mesure de piloter la grue de manière totalement autonome. Les données de position exactes dans la commande permettent d'éviter des collisions coûteuses. Même les informations telles que les surfaces de blocage ou les articles peuvent désormais être intégrées en toute sécurité dans le processus.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour utiliser ce système robuste et résistant IP67, les aimants sont montés sur le rail fixe en dessous de la grue mobile. Le capteur est monté sur la grue mobile et se déplace au-dessus des aimants. De cette manière, le système est totalement inusable et indépendant de la lumière et de la poussière.

La distance entre les aimants fixes et le capteur mobile est comprise entre 15 mm et 56 mm maximum.

La particularité de ce système est qu'il n'est pas nécessaire de monter les aimants de manière très précise pour obtenir un résultat parfait. La position des aimants est automatiquement calibrée dans le bloc fonctionnel fourni pour Siemens TiA. Vous n'avez pas besoin de le programmer vous-même. Vous bénéficiez d'une solution complète, adaptée à vos besoins.

Le système de mesure de position d'environ 4 m de long qui accompagne la grue saisit les capteurs de position installés le long de la voie de déplacement selon un modèle prédéfini et calcule la position absolue de la grue.
Si la connaissance de cette position est indispensable, même dans des conditions défavorables, le Long Distance Positioning System est idéal.


Vos avantages

  • LDPS vous permet d'automatiser entièrement votre entrepôt.
  • LDPS vous fait économiser de l'argent grâce à des méthodes efficaces.
  • LDPS évitera les erreurs manuelles et les collisions.
  • LDPS est sans usure et facile à installer.
  • LDPS est idéal pour la mise à niveau de votre machine.


Les produits

Notre système de positionnement à longue distance est disponible en tant que "LDPS - jusqu'à 250 m" et en tant que "X-LDPS - jusqu'à 1500 m".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?