Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Ne jamais laisser l'air comprimé s'échapper

Optimisation commandée par DRIVR avec le CMTK de Balluff

Optimisation commandée par DRIVR avec le CMTK de Balluff

Secteur d'activité :Industrie du plastique et du caoutchouc |Client :Centroplast GmbH, Germany

Au fil des années, Centroplast n'a cessé de développer son savoir-faire et est fière d'extruder des thermoplastiques et de fabriquer des composants et des ensembles de haute qualité.

En tant que spécialiste renommé des matières plastiques, l'entreprise ne se concentre pas uniquement sur des produits semi-finis de haute qualité, mais propose également des pièces finies spécifiques aux clients, en petites et grandes séries. L'accent est mis sur le développement de solutions techniquement exigeantes pour des défis et des applications spécifiques aux clients. Et c'est précisément ce que Centroplast et Balluff ont en commun. La recherche permanente de la meilleure solution pour le client.


La situation

Centroplast cherchait une solution sûre et simple pour assurer le fonctionnement constant du compresseur d'air. Cette solution était très attendue, car en cas de panne du compresseur, la production devait être arrêtée. Et ces temps d'arrêt imprévus sont le pire des scénarios dans toute chaîne de production. L'objectif était de permettre, à l'aide de capteurs, une maintenance prédictive pour un compresseur vieillissant chez Centroplast et d'éviter ainsi des remplacements coûteux.

La tâche

De nombreuses installations de production disposent de systèmes et de machines critiques pour les processus, mais qui ne disposent pas d'interfaces numériques pour la surveillance et la commande. Dans ce cas, c'était un compresseur chez Centroplast qui était critique pour le processus de production. L'achat d'une machine entièrement nouvelle ou le développement d'une solution de commande spéciale basée sur des capteurs a rapidement été écarté pour des raisons de coûts.

La solution

Pour soutenir le rétrofit de la machine, le Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff, complété par des capteurs de pression spéciaux pour la surveillance de la cuve, a été utilisé.Avec la connexion à la plateforme IIoT DRIVR et Google Looker, les signes d'usure ont ainsi pu être détectés à temps et des mesures appropriées ont été prises. Il n'a pas été nécessaire de connecter ou de modifier un API classique.


Étapes de la mise en œuvre

L'implémentation du CMTK et des capteurs correspondants a été relativement simple et s'est achevée en quelques minutes. Les données ont été collectées à l'aide de l'unité d'évaluation IO-Link fournie et transmises à Google Looker via la plateforme DRIVR IIoT. L'installation des capteurs, la configuration de la plateforme IIoT et la création des tableaux de bord ont été réalisées en quelques heures, de sorte que l'installation peut désormais être surveillée efficacement.

Pourquoi est-ce la solution idéale ?


L'offre étendue de capteurs de haute qualité, les normes industrielles telles que IO-Link et la facilité d'évaluation des données ont été des facteurs décisifs dans la décision en faveur du CMTK de Balluff.

L'utilisation d'autres capteurs aurait impliqué un effort plus important lors de la mise en place de la passerelle. DRIVR a été choisi pour la solution IIoT parce qu'il offre des structures de coûts transparentes, qu'il est directement utilisable sans codage supplémentaire, qu'il est facilement évolutif pour l'intégration de futures données de capteurs et qu'il se concentre sur des fonctions de base importantes.

L'intégration de Google Looker a permis une représentation intuitive et visuelle des données et a fourni une vue d'ensemble immédiate.

Le système s'est intégré sans problème et nous fournit de précieuses informations sur notre compresseur. Nous avons ainsi plus de sécurité et pouvons nous concentrer pleinement sur notre activité principale. Balluff nous a apporté un excellent soutien - nous sommes entièrement satisfaits de la solution.


Vos avantages

  • Combiner des solutions nouvelles et modernes avec la technique existante présente de nombreux avantages.
  • Gardez une vue d'ensemble sans devoir investir dans une nouvelle machine.
  • Améliorez votre équipement de manière rentable et efficace
  • Tirez le meilleur parti des données en les interprétant correctement
  • Évitez les arrêts imprévus et les pannes inattendues
  • Économisez du temps, des coûts et des nerfs


Les produits

La surveillance d'installations sans interfaces numériques peut être réalisée de manière efficace et économique à l'aide de capteurs et de la bonne plateforme IIoT. L'exemple d'application chez Centroplast montre comment l'utilisation de CMTK de Balluff, de la plateforme IIoT DRIVR et de Google Looker permet une surveillance sans faille et une maintenance optimisée.

Condition Monitoring Toolkit

Surveillance de l'état des machines et installations existantes avec le Condition Monitoring Toolkit
En savoir plus

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?