Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Optimisation de la stratégie de maintenance avec le Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff

Un fabricant mondial d'emballages utilise la technologie Balluff pour la surveillance prédictive des moteurs

Optimisation de la stratégie de maintenance avec le Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff

l'industrie :Fabrication de matériaux d'emballage |Client :Leader mondial de la fabrication de matériaux d'emballage, basé en Irlande.

Le client était à la recherche d'une nouvelle stratégie de maintenance préventive basée sur son approche de la numérisation. L'objectif était de surveiller les vibrations et la température des moteurs critiques afin de garantir une disponibilité efficace des machines et d'obtenir des informations réalisables sur la base de données en temps réel.


La situation

Notre client, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'emballages à base de papier, notamment d'emballages en carton ondulé, de cartonnages et de produits "bag-in-box", a exploré des stratégies de maintenance innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ils ont identifié deux moteurs critiques qui nécessitaient une surveillance continue des vibrations et de la température. L'objectif principal était de recueillir des données précises permettant de prendre des décisions proactives et d'optimiser ainsi les performances des machines.

Le défi

Le défi consistait à mettre en œuvre un système de surveillance complet capable de fournir en continu des données en temps réel sur les vibrations et la température des moteurs critiques. Les clients avaient besoin d'une solution fiable qui s'intègre facilement dans leur infrastructure existante et qui garantisse des interruptions minimales et une efficacité maximale. En outre, il était nécessaire d'étendre le système de surveillance à l'avenir en y ajoutant des capteurs de débit.

Principaux points de données de la surveillance de l'état

Cette illustration montre les indicateurs et les types de données les plus courants qui peuvent être collectés avec une approche de surveillance de l'état appropriée. Dans l'idéal, les points faibles et les défaillances potentielles peuvent être détectés bien avant qu'ils ne se produisent, par exemple en surveillant les vibrations ou les températures.

La solution

Balluff a proposé une solution complète incluant l'installation et la configuration du Condition Monitoring Toolkit (CMTK). L'assistant CMTK offrait un avantage considérable pour le dispositif de capteurs BCM (Balluff Condition Monitoring) existant du client et permettait une intégration et une configuration sans faille.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  1. Surveillance des moteurs critiques :CMTK surveille en permanence les vibrations et la température des deux moteurs critiques, permettant ainsi une surveillance 24 heures sur 24.

  2. Alertes en temps réel :Le système génère des alertes en temps réel en cas d'écart de vibration ou de température, ce qui permet de prendre des mesures correctives immédiates.

  3. Collecte et analyse des données :Le CMTK suit et enregistre le comportement du moteur et génère des données exploitables basées sur des conditions réelles.

Le projet prévoit également d'ajouter quatre capteurs de débit au système CMTK afin d'améliorer encore les fonctions de surveillance.

Produits & caractéristiques

Le CMTK (Condition Monitoring Toolkit) est une solution de surveillance complète, conçue pour s'intégrer de manière transparente dans les systèmes existants. Il comprend un logiciel robuste, une unité de base polyvalente et la possibilité de connecter jusqu'à quatre capteurs IO-Link au choix, ce qui offre une flexibilité et une fonctionnalité maximale (par ex. configuration simple, plug-and-play, capteurs avec plus de fonctions intégrées, ...).

Cette solution de mise à niveau unifiée est idéale pour la surveillance des machines et des processus et offre une grande flexibilité grâce à la connexion de différents capteurs IO-Link. La fonctionnalité plug-and-play du système permet une mise en service rapide et simple ainsi qu'une visualisation intuitive des données collectées.


Principales caractéristiques du CMTK :

  • Une grande flexibilité :Connectez jusqu'à quatre capteurs IO-Link de votre choix et permettez ainsi une structure de surveillance sur mesure pour des exigences spécifiques.

  • Mise en service plug-and-play :Le système est conçu pour une installation facile, ce qui permet aux utilisateurs de configurer rapidement les données et de commencer à visualiser sans procédures complexes.

  • Messages d'alerte :Le CMTK peut être configuré pour émettre des messages d'avertissement lorsque des limites réglables sont dépassées, afin d'attirer l'attention à temps sur des problèmes potentiels.

  • Système autonome :Il fonctionne indépendamment des services cloud et du contrôle des machines et dispose de fonctions de stockage de données intégrées.

  • Surveillance à distance :Grâce à l'intégration au réseau, les utilisateurs peuvent surveiller les performances et les données du système depuis n'importe quel endroit, assurant ainsi une surveillance continue et une gestion à distance.

Boîte à outils de surveillance conditionnelle

Surveillance de l'état des machines et des installations existantes avec le Condition Monitoring Toolkit.
En savoir plus


Les avantages pour vous

  • Des données précises pour la prise de décision :
    Fournit des informations fiables pour prendre des mesures sur la base de données réelles.

  • Surveillance avancée des moteurs :
    Surveille en permanence le comportement des moteurs et collecte des données importantes.

  • Alertes instantanées :
    Génère des alertes en temps réel en cas d'écarts de vibration ou de température.

  • Intégration facile :
    L'assistant CMTK assure une installation et une configuration simples.

  • Évolutivité future :
    Possibilité d'étendre le système avec des capteurs supplémentaires si nécessaire.

L'introduction d'une approche industrielle 4.0 dans notre usine est une étape importante de notre stratégie d'innovation. Le CMTK joue un rôle central dans ce processus, car il nous permet d'améliorer nos processus de maintenance et d'augmenter notre efficacité.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Ce projet est un exemple de la façon dont les solutions Balluff permettent la transition vers une surveillance avancée des machines basée sur l'état et garantissent que nos clients ont toujours une longueur d'avance dans leurs stratégies de maintenance et maximisent leur efficacité opérationnelle.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?