Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Pas seulement clic-clac

Plus de données utiles grâce au Condition Monitoring

Plus de données utiles grâce au Condition Monitoring

Secteur d'activité :Construction de machines spéciales - Industrie de la forge |Client :Jerko Sprühsysteme GmbH

Plus de données utiles grâce au Condition Monitoring. "Pour nous et nos clients, la surveillance conditionnelle et la prévention des arrêts imprévus des machines sont de plus en plus importantes", explique Niklas Dahmen, directeur de Jerko Sprühsysteme GmbH. "C'est pourquoi nous nous sommes demandé comment nous pouvions collecter davantage de données utiles à partir de nos installations, et ce sans effort supplémentaire".


La situation

L'alimentation des appareils et installations de pulvérisation joue un rôle important dans la disponibilité des machines. Si des défauts surviennent ici en raison de l'encrassement, de l'usure ou de l'obstruction des conduites, les installations s'arrêtent. "Notre objectif était de stabiliser la sécurité des processus lors de l'alimentation des installations par une pompe à piston pneumatique en fournissant davantage de données utiles. Les informations supplémentaires doivent ensuite être utilisées pour la maintenance prédictive et la surveillance conditionnelle ciblée", explique Dahmen.

Le défi

Sur la base des exigences individuelles des clients, Jerko Sprühsysteme construit des installations de pulvérisation pour le secteur de la forge et de l'usinage des métaux. Chacune d'entre elles est unique. Les systèmes vont des petits pulvérisateurs manuels aux installations robotisées et aux systèmes de pulvérisation par manipulateur pour la manipulation sûre de charges lourdes, qui fonctionnent de manière entièrement automatique.

Un arrêt non planifié ou une panne des installations perturberait considérablement le processus de fabrication bien cadencé de composants thermiquement sensibles et entraînerait des coûts élevés lors du redémarrage. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter.

La solution

La solution idéale s'est avérée être les capteurs du Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Ces nouveaux capteurs permettent de collecter et de transmettre, en plus des données de processus, des données de fonctionnement telles que la température, les heures de fonctionnement, le nombre de courses, la qualité des signaux et les vibrations.

"Par exemple, la qualité du signal donne des informations sur l'environnement de la machine, elle diminue lorsque les capteurs sont encrassés. Et la valeur de vibration indique si tout est mécaniquement en ordre", explique Dahmen à propos des fonctions supplémentaires. La surveillance de l'état est ainsi nettement améliorée. Et les données proviennent toutes d'un capteur "clic-clac" standard.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le capteur utilisé, de type BES05Y7, a été installé dans la pompe à piston et, grâce aux fonctions supplémentaires intégrées, il détecte désormais de manière fiable si le processus est tel qu'il devrait l'être.

Bien plus qu'un capteur standard ne pourrait jamais le faire.

La température est-elle toujours correcte ? Le profil de vibration est-il correct ou une usure est-elle annoncée ? Combien de courses la pompe a-t-elle effectuées ? Ces informations et bien d'autres sont transmises à la commande par IO-Link et permettent d'avoir un aperçu exact et en temps réel de l'état de l'installation. Et tout cela sans capteurs spéciaux onéreux, mais simplement là où le capteur standard classique est installé.

Notre objectif, qui était d'obtenir de nombreuses données utiles dans le système avec peu d'efforts, a été pleinement atteint grâce au soutien de Balluff. Nous savons maintenant des choses sur nos installations que nous ne savions pas auparavant, et cela nous aide énormément pour les projets suivants.

Niklas Dahmen, Directeur général de Jerko Sprühsysteme GmbH


Vos avantages

Avec l'utilisation des nouveaux composants compatibles SAMS, vous avez quelques avantages de plus dans votre production :

  • Savoir ce qui se passe - Pas seulement clic-clac
  • Éviter les pannes imprévues
  • Possibilité de planifier le service des installations
  • Meilleure disponibilité des installations
  • Intégration simple dans les systèmes existants


Les produits

Pour pouvoir utiliser ces fonctions et avantages de manière optimale, le système IO-Link existant a été simplement étendu avec le capteur standard intelligent.

BNI00HL

Modules de réseau pour Profinet

BCM0002

Détecteurs de surveillance de l'état

BDG0291

Affichages de position numériques

BES05Y7

Détecteurs de proximité inductifs

BNI0072

SmartLight - Colonnes lumineuses à LED

BNI00HL

Modules de réseau pour Profinet

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
oui
Plus de détails sur le produit
BCM0002

Détecteurs de surveillance de l'état

Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante
Vibration, plage de fréquence
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-25…+70 °C
Humidité relative de l'air, plage de mesure
5...95 %RH
Pression ambiante, plage de mesure
300…1100 hPa
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-25...70 °C
Plus de détails sur le produit
BDG0291

Affichages de position numériques

Affichage
Afficheur numérique
12 characters
Type d'arbre
Arbre creux
Diamètre d'arbre
20 mm
Résolution rotative
14000 ppr
Fidélité de répétition
± 1 Inkrement
Écart de linéarité max.
±1°
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Vitesse de rotation max.
600 1/min
Interface
IO-Link 1.1
Matériau du boîtier
PA 12
Classe de protection
IP69K, IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Plus de détails sur le produit
BES05Y7

Détecteurs de proximité inductifs

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
quasi noyé
Portée
0.5...4 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF);Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Principe de fonctionnement
Capteur inductif
Plus de détails sur le produit
BNI0072

SmartLight - Colonnes lumineuses à LED

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Dimensions
60 x 60 x 309 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus OUT
3 Byte
Plus de détails sur le produit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?