Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Gestion automatisée des outils avec RFID

Gérer les outils de façon automatisée

Gestion automatisée des outils avec RFID

Pour l'automatisation industrielle, les systèmes RFID robustes proposés par Balluff garantissent depuis plus de 30 ans la qualité élevée des outils mis en œuvre, ainsi que leur utilisation optimale. Pour cela, nous proposons des systèmes qui fournissent toujours les données d'outils correctes à la commande numérique intégrée dans les fraiseuses et les centres d'usinage.

La technologie RFID permet d'attribuer pour chaque tâche prévue le bon outil à la bonne machine. Ainsi, chaque outil individuel est dirigé de façon autonome à travers la fabrication, contrôlé et – si nécessaire – retouché et réacheminé. En effet, la technologie RFID vous garantit l'identification claire de chaque outil utilisé, étant donné qu'il ne peut être interverti grâce à l'identification unique du support de données solidement relié au porte-pièce. Vous pouvez afficher toutes les données importantes pour l'outil via l'IO-Link sur le système de commande. Cela vous garantit une grande qualité d'usinage et une utilisation optimale des outils. De cette manière, la gestion d'outils assistée par RFID contribue à une plus grande valeur ajoutée.

Balluff propose des systèmes basse fréquence (BF) et haute fréquence (HF) qui, par leur grande diversité de supports de données et de têtes de lecture/écriture, permettent de résoudre les applications les plus diverses, même dans des conditions d'utilisation difficiles. C'est ainsi que notre BIS C basse fréquence s'est imposé comme une norme au fil des ans. Avec notre BIS M haute fréquence, vous pouvez maîtriser de grandes quantités de données. Et si vous voulez travailler avec les deux fréquences BF et HF, nos solutions vous permettent également un fonctionnement mixte fiable des deux fréquences. Nous proposons même une unité d'exploitation indépendante de la fréquence et pluritechnologique.

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?