Changement de format
EMBALLAGES SECONDAIRES
Les machines de conditionnement modernes doivent gérer les changements fréquents de produits et de formats lors des opérations d'emballage secondaire, comme la mise en carton, tout en maintenant une productivité élevée et une qualité constante. Les mauvais réglages manuels ou les pièces de rechange mal installées sont une cause fréquente de retards de mise en route, d'erreurs et d'arrêts imprévus.
En combinant les systèmes de position intelligents et l'identification RFID, les changements de format sont rapides, sûrs et parfaitement reproductibles. Les systèmes de position surveillent et confirment en permanence le réglage correct des guides, rails, alimentateurs et actionneurs, tandis que la RFID vérifie que les outils, les pièces de rechange et les formats appropriés sont installés avant tout démarrage de production. Cela permet ainsi d'avoir des changements de format fiables et automatisés, avec interventions minimales des opérateurs, des temps de changement courts et une flexibilité machine accrue.
Les principaux avantages
-
Changements de format rapides et fiables.
Le retour d’information automatique de la position et l’identification de l’outil réduisent le temps de redémarrage et erreurs manuelles, simplifiant ainsi considérablement la procédure de mise en route lors des changements de format. -
Contrôle de format sans erreur.
La technologie RFID garantit l’utilisation des pièces de rechange et des outils appropriés, évitant ainsi l'utilisation de mauvais outillage entraînant les rebuts, les arrêts de machine ou les dommages aux produits. -
Réglages cohérents et reproductibles.
Les capteurs de position enregistrent et récupèrent les valeurs de consigne, permettant ainsi des réglages de format précis, basés sur des recettes, quel que soit le produit, l'équipe ou l'opérateur. -
Dépendance réduite aux opérateurs.
Des ajustements guidés et validés minimisent la dépendance à l'égard des implications individuelles, améliorant ainsi la stabilité du processus et réduisant les efforts de formation. -
Amélioration de l’OEE et de la flexibilité des machines.
Des changements de production plus courts, moins d'erreurs de réglage et des processus d'ajustement sûrs augmentent la productivité et permettent une grande réactivité aux évolutions rapides des demandes du marché.
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Modules réseau multiprotocoles
- Interface
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 0.25 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 8x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Dimensions
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Température ambiante
- -40...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Version IO-Link
- 1.1.4
- Fourniture
-
Bande de mise à la terre
Vis M4x6 - Non fourni
-
Étiquette de marquage
Obturateur
Capteurs inductifs
- Dimensions
- 149.5 x 21 x 22 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- PBT
- Plage de mesure
- 0...133 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±80 µm
- Écart de linéarité max.
- ±400 µm
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Lecteur RFID HF (13,56 MHz)
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 25 x 10 x 50 mm
- Montage
-
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal - Forme d'antenne
- ronde
- Types de support de données pris en charge
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS, ABS-GF16
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Interface
- IO-Link 1.1
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Systèmes de position numériques
- Affichage
-
Afficheur numérique
12 characters - Type d'arbre
- Arbre creux
- Diamètre d'arbre
- 20 mm
- Résolution rotative
- 14000 ppr
- Fidélité de répétition
- ± 1 Inkrement
- Écart de linéarité max.
- ±1°
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Vitesse de rotation max.
- 600 1/min
- Interface
- IO-Link 1.1
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Classe de protection
- IP69K, IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES