Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Codeurs de haute précision pour applications industrielles

Avec les codeurs rotatifs BDG

Codeurs pour applications industrielles de haute précision

Les codeurs rotatifs Balluff sont utilisés partout où des longueurs, des positions, des vitesses/mouvements rotatifs ou des angles/vitesses angulaires doivent être enregistrés. Ils convertissent ces mouvements mécaniques en signaux électriques numériques.

Balluff propose divers principes de mesure pour répondre au mieux aux besoins de l'application. Par exemple, si une haute résolution est requise, les codeurs optiques sont souvent utilisés, tandis que les codeurs magnétiques sont privilégiés pour les applications en conditions environnementales difficiles. De plus, ces codeurs sont disponibles en acier inoxydable résistant à la corrosion avec un indice IP69K.

Les particularités des codeurs BDG

  • sans usure
  • version codeur incrémental ou absolu
  • haute résolution jusqu'à 16 bits/tour
  • variantes monotour et multitours disponibles
  • multitour jusqu'à 243 tours
  • variantes disponibles avec sortie axe ou à arbres creux
  • construction robuste pour des conditions environnementales difficiles

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?