Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Commande de la batterie de fours

Commande de la batterie de fours

La régulation de la commande de four dans des conditions extrêmes nécessite des mesures de sécurité strictes. Dans ce cas, c'est bien quand vous pouvez vous fier à un capteur de déplacement homologué pour les zones de sécurité. Le système de mesure de position magnétostrictif BTL avec protection Ex proposé par Balluff se prête idéalement à une utilisation en environnement gazeux et vous aide à commander de façon très précise la batterie de fours.

Les particularités

  • Système de mesure sans contact
  • Pour des plages de mesure entre 25 et 7620 mm
  • En différentes versions pour les installations en Europe et hors Europe

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?