Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet

Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet

Avec nos capteurs de pression, vous pouvez surveiller la pression dans l'ensemble du système d'entraînement. De plus, vous profitez d'une manipulation facile et d'une grande précision. Grâce à l'afficheur de grande taille et au concept de commande VDMA simple, ceux-ci peuvent être paramétrés facilement et rapidement. En même temps, la pression actuelle du système est indiquée sur l'afficheur LED lumineux. Étant donné que l'afficheur et la sortie électrique peuvent être tournés dans une position indépendante par rapport à la bride, les capteurs compacts peuvent être installés de façon flexible et peu encombrante.

Les particularités

  • Sorties de commutation binaires ou signaux de sortie analogiques
  • Avec l'IO-Link pour un diagnostic complet
  • Disponible jusqu'à –40 °C, afin de satisfaire aux environnements exigeants

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?