Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Contrôle du serrage des pinces sur les chargeurs

Contrôle du serrage des pinces sur les chargeurs

Dans les pinces à actionnement pneumatique, les pistons sont souvent équipés d'aimants pour la détection de la position des mâchoires de la pince. Dans ces conditions, la préhension peut être facilement surveillée à l'aide de nos capteurs de champ magnétique. Et voici comment cela fonctionne : insérez le capteur dans la fente de montage. Ajustez le point de commutation souhaité en le déplaçant. Vissez bien. Et vous pouvez à présent l'utiliser.

Les particularités

  • Utilisation universelle sur les pinces et les cylindres pneumatiques
  • Fonctionnement très fiable : le point de commutation reste le même lorsque le capteur est remplacé par sa bride fixe
  • Meilleure tenue avec des éléments de montage métalliques

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?