Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Couplage des modules de fauteuils de traitement

Couplage des modules de fauteuils de traitement

Avec plusieurs capteurs inductifs et un codage du signal, vous réalisez des systèmes de couplage simples et peu coûteux. À cette fin, au moins deux capteurs sont toujours montés l'un à côté de l'autre aux positions d'accouplement, dont la redondance assure un accouplement correct. En outre, certaines tâches d'identification peuvent être effectuées par des capteurs. Ainsi, si le capteur 1 commute, la partie A est utilisée. Le capteur 2 signale l'utilisation de la partie B. Si les deux capteurs sont actifs, la partie C est utilisée.

Les caractéristiques spéciales

  • Solution économique et simple
  • détection sans contact de l'approche
  • signaux sûrs sur les positions et les fins de course

Les produits mentionnés ici sont des « produits standard » ou des « produits standard modifiés ».
En cas d'utilisation de ces produits en tant que composants dans des appareils de laboratoire ou médicaux, l'applicabilité de ces produits doit être vérifiée et qualifiée par le fabricant du laboratoire/de l'appareil médical sous sa propre responsabilité.
Avant la construction, l'installation et la mise en service, veuillez consulter les instructions de la fiche technique/du mode d'emploi du produit.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?