Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de niveau dans les réservoirs de stockage avec des capteurs de pression

Détection de niveau dans les réservoirs de stockage

Les capteurs de pression BSP Balluff permettent une surveillance continue du niveau de remplissage dans les réservoirs, notamment là où il y a des agitateurs et où une mesure constante du niveau de remplissage est décisive. Ces capteurs robustes offrent une mesure de niveau fiable dans les réservoirs, ce qui permet une gestion précise des liquides et évite un trop-plein.

Les particularités

  • Le boîtier en acier inoxydable IP69K garantit la longévité du capteur et son adaptation aux environnements difficiles.
  • Les capteurs sont sensibles aux changements de pression hydrostatique et peuvent être installés à proximité des réservoirs pour une utilisation efficace de l'espace.
  • Équipé de la technologie IO-Link pour une intégration transparente dans les systèmes d'automatisation numériques modernes.
  • Large plage de températures de fonctionnement pour diverses applications industrielles

Downloads

  • Balluff dans l'industrie du remplissage et de l'emballage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?