Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection continue du niveau

Détection continue et sans contact du niveau de remplissage

Vous souhaitez connaître continuellement le niveau de remplissage ? Grâce à nos têtes de capteur capacitives autocollantes munies d'un amplificateur, cela ne pose aucun problème : les niveaux peuvent être mesurés continuellement, si bien qu'un seul capteur vous permet de détecter un dépassement de valeur minimale ou maximale, ainsi que de mesurer les niveaux sur la totalité de la plage. Autre point pratique : vous pouvez couper la tête de capteur flexible sur mesure et la coller simplement sur la paroi du réservoir.

Les particularités

  • Mesure continue et maîtrise des niveaux min. et max.
  • Surface de collage intégrée
  • Grande zone de détection de 108 à 850 mm

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?