Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

Lors de l'introduction des fibres de carbone découpées, nos capteurs à ultrasons surveillent, pendant le processus de préformage, si la pince prélève correctement la garniture. Grâce à cela, vous garantissez que les ébauches des composants en matière plastique renforcée de fibres de carbone sont correctement formées. La poussière et la saleté, qui pourraient influencer les capteurs optoélectroniques, ne jouent aucun rôle dans le cas de l'ultrason. Contrairement aux capteurs capacitifs, ces capteurs robustes "sachant tout faire" résistent également aux éventuelles décharges électrostatiques.

Les particularités

  • Grande zone de détection (25 mm jusqu'à 6 m), même pour des grandes distances de l'objet
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Insensible aux influences de l'environnement telles qu’encrassements ou poussières
  • Procédé de mesure robuste, précis, indépendant de la couleur et de la surface

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?