Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs vous permettent de contrôler avec fiabilité les coussins de serre-flan et les coulisseaux. Intégré dans le vérin hydraulique, un système de mesure surveille de façon fiable la position de coussin. Sur le bâti de la machine, un autre système mesure continuellement la position du coulisseau. Les forces transversales et les chocs ne sont pas transmis aux systèmes de mesure. Ainsi, vous obtenez toujours un résultat de mesure précis et garantissez la qualité élevée sur la ligne de presses.

Les particularités

  • Mesure ultraprécise et fiable de longs déplacements jusqu'à 7 620 mm
  • Linéarité et résolution maximales jusqu'à 1 µm
  • Pas de temps d'indisponibilité grâce à une technologie sans usure
  • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogiques)

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?