Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection des fils en excès sur le stator

Détection des fils en excès sur le stator

Lors de la fabrication du moteur électrique, vous pouvez garantir à l'aide de la bande lumineuse haute résolution le positionnement précis des fils fins de bobines à air. Vous évitez ainsi les problèmes lors des étapes de montage suivantes, ainsi que le rebut consécutif. Grâce à la bande lumineuse large, vous pouvez surveiller une zone homogène plus grande qu'avec un barrage optique unidirectionnel traditionnel ou des réseaux optiques ordinaires.

Les particularités

  • Bande lumineuse 50 mm ininterrompue et bien visible
  • Excellente résolution de 0,01 mm
  • Faible rebut grâce à une détection rapide des erreurs
  • Contrôle simultané d'aspects diffé- rents grâce à l'existence de modes de mesure différents

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?