Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection d'objets transparents

EMBALLAGES PRIMAIRES

La détection fiable à grande vitesse des matériaux d'emballage transparents est l'une des tâches les plus exigeantes des lignes d'emballage modernes. Les bouteilles en verre, les contenants en PET et les films minces sont difficiles à détecter de manière constante avec les capteurs optiques conventionnels, notamment lorsque la vitesse des convoyeurs augmente.

L'association des technologies de détection ultrasonique et radar permet une détection stable et précise des objets transparents, adaptée aux machines d'emballage haute performance. Les capteurs ultrasoniques garantissent une détection fiable de la présence des contenants et films PET, indépendamment de leur transparence ou de leur couleur. Les capteurs radar, utilisant des ondes électromagnétiques, détectent avec fiabilité les bouteilles en verre, même à très grande vitesse, sans être affectés par les réflexions, les propriétés de surface ou les conditions d'éclairage. Cette combinaison assure une détection d'objets constante, un fonctionnement stable de la machine et des processus en aval fiables, améliorant ainsi le rendement global des équipements (OEE).

Principaux avantages

  • Détection de bouteilles à grande vitesse grâce à la technologie radar.
    Les capteurs radar détectent de manière fiable les bouteilles en verre à des vitesses de convoyage élevées et fournissent des signaux stables malgré les surfaces réfléchissantes, les variations de couleur et les mouvements rapides des objets.

  • Détection fiable du PET et des films grâce à des capteurs à ultrasons.
    Les capteurs à ultrasons permettent une détection cohérente de la présence de récipients en PET et de films transparents, quelles que soient leurs propriétés optiques.

  • Insensible aux reflets et aux conditions ambiantes.
    Les technologies radar et à ultrasons sont insensibles aux réflexions, à la luminosité ambiante, à la poussière ou à l’humidité, ce qui réduit les interférences et les non détections.

  • Amélioration de la productivité de la ligne et des cadences.
    La détection fiable à grande vitesse évite les interruptions, les collisions et les arrêts imprévus, contribuant ainsi directement à une meilleure productivité et un taux de rendement global croissant (OEE).

  • Utilisation flexible à toutes les étapes du conditionnement.
    Ces technologies combinées permettent la détection des bouteilles, la surveillance du film et le contrôle de présence dans les applications de remplissage, d’étiquetage et de fin de ligne.

BUS007F

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

BUS0069

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

BOS02E2

Barrières photoélectriques à réflexion

BUS004F

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

BUS007F

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
30...350 mm
Fréquence de commutation
25 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Plus de détails sur le produit
BUS0069

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

Modèle
Ø 12 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
20...250 mm
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Plus de détails sur le produit
BOS02E2

Barrières photoélectriques à réflexion

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion, Transparent detection
Particularité optique
Détection par transparence
Autocollimation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
40 x 40 mm à 1 m
Portée
0...2 m
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BUS004F

Capteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

Modèle
parallélépipédique
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS, nickelé
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
50...350 mm
Homologation / conformité
CE
WEEE
UKCA
cULus
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
20...30 VDC
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?