Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

Lorsque les pièces embouties glissent de la bande dans des empileurs ou dans des caisses de transport, nos capteurs inductifs sont idéaux pour la détection sur les presses. Avec une zone de détection allant jusqu'à 300 mm, les capteurs surveillent la totalité de la largeur des toboggans. De cette manière, vous êtes certain qu'il ne reste aucun résidu risquant d'endommager l'outil. Autre avantage pour vous : vous pouvez régler la portée jusqu'à 30 mm au moyen du potentiomètre ou du bouton d'apprentissage, au choix.

Les particularités

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibles à l'encrassement, résistants aux courts-circuits
  • Extrêmement reproductibles et très fiables
  • Pour les objets métalliques

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?