Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection optique précise dans l'intralogistique

Capteurs optoélectroniques BOS R81K et concentrateur IO-Link BNI

Grâce à leur forme de construction, les capteurs optiques de Balluff peuvent également être utilisés dans des situations de montage étroites, ce qui est souvent le cas pour les installations de convoyage dans le domaine de la formation et du contrôle. Grâce à leur comportement de commutation précis, ils détectent toujours de manière fiable la présence de cellules, de palettes ou de conteneurs, indépendamment du matériau de surface et au-delà des portées. Pour une installation simple et économique, vous pouvez utiliser en complément des hubs IO-Link IP67 qui relient 16 capteurs à la commande via une connexion IO-Link et qui sont mis en service très simplement par plug-and-play.

Les particularités

  • utilisation flexible grâce à une multitude de possibilités de montage
  • alignement rapide et simple grâce à des émetteurs de lumière rouge de grand diamètre
  • excellent rapport qualité/prix pour tous les principes de fonctionnement

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?