Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

L'alimentation en tension optimale pour un fonctionnement sans dérangement

Maintenance conditionnelle et surveillance d'état

L'alimentation en tension optimale pour un fonctionnement sans dérangement

Nos alimentations IO-Link Heartbeat pour une alimentation fiable et efficace marquent des points avec leur qualité et leur longévité. Elles sont fabriquées à partir de composants de très grande qualité et offrent une tension de sortie réglable avec une faible ondulation résiduelle.

Elles convainquent particulièrement par leur capacité de diagnostic sophistiquée et facilitent ainsi la maintenance prédictive, la maintenance conditionnelle et la surveillance d'état dans l'esprit de l'Industrie 4.0.

La surveillance intégrée indique le niveau de charge, la charge thermique et la durée de vie via l'IO-Link. Vous obtenez ainsi des informations fiables sur la charge électrique et thermique actuelle, le degré d'usure de l'appareil et la durée de vie restante du bloc d'alimentation. En outre, vous pouvez lire ces informations localement sur la visualisation d'état. Les LED tricolores fonctionnent à la manière d'un feu de circulation.

Grâce à IO-Link, vous pouvez appeler des informations de diagnostic et d'état plus complètes et plus détaillées sur l'appareil, les paramètres de fonctionnement et l'historique, de sorte que vous pouvez visualiser ces données dans le système de commande et de diagnostic central. Par ce biais, vous savez à tout moment quand vous devez remplacer un appareil et augmentez ainsi la disponibilité de l'installation.

Spécialement développés pour le domaine de l'automatisation, les blocs d'alimentation peuvent être parfaitement intégrés dans votre dispositif de commande. La forme ultra-mince dans un boîtier IP20 permet un montage en armoire électrique optimisé en terme de ressources (boîtier IP20). Bien entendu, des variantes IP67 pour l'alimentation de modules dans des structures décentralisées directement sur le consommateur sont également disponibles.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?