Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Éviter les erreurs dans le montage de la cuisinière

capteur de vision

Éviter les erreurs dans le montage de la cuisinière

Le capteur de vision de Balluff permet la détection précoce d'erreurs de production dans le processus de fabrication et se charge du contrôle qualité des objets. Cela en fait également la solution optimale pour les tâches de positionnement dans le montage de produits blancs. Lors du montage de la cuisinière en particulier, elle contrôle l'orientation de la table de cuisson avant le montage final. Pour cela, elle interroge ses caractéristiques optiques dès son arrivée dans la station de montage - et peut éviter un montage erroné.

Les particularités

  • facile à paramétrer via le webserver
  • utilisation flexible via la création d'un plan de test au choix
  • gestion des résultats sûre et adaptée à l'application
  • utilisation universelle grâce à de multiples interfaces
  • possibilité d'intégrer d'autres capteurs via l'interface IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?