Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Automatiser les changements de format

Changement rapide de paramètres, rebut minimal

Automatiser les changements de format

En raison des tailles de lot de plus en plus petites, votre production doit pouvoir réagir de plus en plus vite aux différentes exigences du client, et ce de manière totalement flexible, étant donné que différents formats entrent en jeu lors de l'alimentation du matériau, le traitement et l'emballage.

La position et la distance des éléments réglables, tels que bandes transporteuses et rails de guidage, doivent de ce fait être ajustés sans cesse en fonction de chaque format de produit. Lorsque vous utilisez des systèmes de mesure de position pour le réglage de format, le temps de changement de format est raccourci, la qualité du produit est améliorée et le rebut est réduit au minimum.

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs avec interface IO-Link veillent à une détection de position extrêmement précise, rapide et absolue de vos différentes réglages de format. Leur conception robuste avec un boîtier hermétiquement étanche les rend totalement insensibles à l'encrassement, aux chocs et aux vibrations. Même dans des conditions ambiantes extrêmes, vous profitez d'une disponibilité élevée de la machine et de l'installation. Grâce à la détection simultanée de plusieurs positions à l'aide d'un unique système de mesure de position, vous économisez en plus un effort d'intégration et des coûts.

Grâce à l'IO-Link, vous profitez d'emblée de plusieurs avantages : l'intégration dans le système de commande et le changement de paramètres sont simples et rapides grâce aux protocoles définis. Un remplacement rapide du système est rendu possible grâce à la fonction "plug-and-play". Le système sans usure, d'une longueur de mesure maximale de 4572 mm, est de nouveau opérationnel immédiatement, sans besoin d'effectuer une course de référence.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?