Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Garantie de mouvements contrôlés

Garantie de mouvements contrôlés

Nos capteurs magnétiques détectent de manière fiable les positions finales du piston dans le vérin pneumatique et assurent ainsi un déplacement sûr de la machine de fabrication de pneus. Ces capteurs vérifient la position du piston sans contact et sans usure. Cela les rend particulièrement durables. Autre point Intéressant : les capteurs magnétiques peuvent être montés directement dans la rainure du vérin. Grâce à leur montage noyé, ils offrent une tenue ferme et conviennent aux applications à encombrement réduit.

Les particularités

  • Plage de température large : –25…85 °C
  • Classe de protection élevée en IP67
  • Faciles à intégrer, étant donné la disponibilité de modèles extrêmement courts

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?