Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Garantir une alimentation en tension pour les applications les plus exigeantes

Alimentations Heartbeat® avec IO-Link BAE

Garantir l'alimentation en tension dans les applications exigeantes

Les alimentations Balluff Heartbeat® avec interface IO-Link ont été spécialement développées pour les applications critiques avec des exigences élevées en matière de qualité, de longévité et de capacité de diagnostic. Ils y garantissent une alimentation en tension fiable et efficace des capteurs, actionneurs, commandes et IHM. Pour qu'ils le fassent à long terme, l'alarme, le niveau de stress et la durée de vie sont émis via les sorties numériques. Vous pouvez consulter des informations de diagnostic et d'état détaillées via IO-Link. Ces deux éléments vous permettent d'anticiper la maintenance et d'entretenir votre bloc d'alimentation en fonction de son état.

Les particularités

  • Traitement ultérieur des informations dans le système de commande et de diagnostic supérieur via IO-Link
  • Communication IO-Link et bloc d'alimentation séparés galvaniquement
  • LED d'information sur la situation de charge, le degré d'usure de l'appareil et la durée de vie restante du bloc d'alimentation

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?