Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Gestion des outils

L'identification des outils, le convoyage et les tâches de manutention peuvent être combinés rapidement et facilement

Gestion des outils

De plus en plus souvent, des systèmes RFID de différentes gammes de fréquences sont utilisés dans des usines de production et d'assemblage modernes, et ce, dans le cadre d'un fonctionnement mixte. Alors que les systèmes à basse fréquence (LF) se révèlent particulièrement robustes et fiables, notamment dans l'environnement métallique, les systèmes à haute fréquence (HF) marquent des points grâce à leur vitesse élevée et à une plus grande distance de lecture/écriture.

Notre processeur RFID BIS V a ouvert la possibilité d'utiliser pour la première fois un contrôleur indépendant de la fréquence. Il permet de faire fonctionner simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) et LF (70...455 kHz) par processeur. Cela signifie qu'une seule variante suffit pour pouvoir suivre et contrôler l'ensemble du flux de matériaux de manière transparente et automatique.

Notre tête de lecture/écriture hybride pour les gammes de fréquences 70/455 kHz et 13,56 MHz vous ouvre une autre dimension. Désormais, vous n'avez plus à choisir entre la basse et la haute fréquence. Avec cette tête de lecture/écriture, vous pouvez utiliser les deux fréquences simultanément. Il suffit de le connecter à notre unité processeur BIS V. Il vous suffit d'attribuer deux têtes de lecture pour être plus flexible que jamais.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?