Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Hautement précis, robuste et rapide, même dans les espaces les plus restreints

Systèmes de mesure d'angle à disques magnétiques plats BML

Disques magnétiques Systèmes de mesure angulaire BML

Les capteurs compacts à codage magnétique BML ont été développés pour le positionnement précis et la détection de vitesse dans des applications très dynamiques. Ces disques à codage magnétique extrêmement plats élargissent désormais le portefeuille de Balluff.

Les disques à codage magnétique de Balluff se distinguent par leur précision et la qualité de leur magnétisation. Ils fonctionnent sans point de référence, ce qui permet de connaître à tout moment la position exacte de l'entraînement. Même sur de grands diamètres, le système offre une précision optimale, un encombrement minimal et s'intègre facilement dans des entraînements électriques et des axes d'entraînement extrêmement compacts. Pour les applications à grand volume, les disques à codage absolu peuvent également être utilisés avec des circuits intégrés de codeur sans axe disponibles sur le marché.

Les particularités

  • facilement intégrable grâce à sa faible hauteur
  • robuste, résistant à la saleté
  • mesure précise et absolue
  • large gamme de diamètres

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?