Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier clairement les sacs

Identifier clairement les sacs

L'espace est souvent limité, en particulier dans les systèmes de convoyeurs aériens. Heureusement qu'il existe des têtes de lecture miniatures de Balluff qui peuvent être installées parfaitement, même dans des conditions ambiantes difficiles. Avec un triple avantage : En plus du tri et du séquençage, l'utilisation de nos systèmes RFID peut également assurer une traçabilité complète. Autre point positif : toutes les informations sont transmises au système supérieur via notre unité d'évaluation BIS V.

Les caractéristiques spéciales

  • Constituants à grande vitesse (jusqu'à 8 fois plus rapide que la norme ISO 15693)
  • Portées moyennes jusqu'à 400 mm max
  • Multiples accessoires pour une intégration facile à tous les endroits

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?