Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier de manière fiable les appuie-tête

Identifier de manière fiable les appuie-tête

Les étiquettes UHF sont intégrées dans les appuie-tête lors de l'assemblage. Cela permet de vérifier automatiquement si l'appuie-tête utilisé est le bon pour le siège de voiture concerné. Notre lecteur à courte portée BIS VU-320, avec une portée de lecture typique de 1 mètre, est parfaitement adapté à cet effet. Cette tête de lecture/écriture robuste et compacte assure une affectation claire car elle ne détecte pas les appuie-tête voisins.

Le lecteur UHF est équipé d'une fonction intégrée de balayage de puissance qui s'adapte automatiquement au support de données UHF à détecter. Cela garantit une configuration optimale dans chaque application, directement en appuyant simplement sur un bouton et sans paramétrage manuel fastidieux.

Les caractéristiques

  • Mise en service rapide avec configuration automatique en appuyant simplement sur un bouton.
  • Fonction intégrée de power-scanner pour une adaptation optimale à la tâche d'identification respective.
  • Fonction et LED d'état visibles tout autour.
  • Les câbles et accessoires standard peuvent être utilisés

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
  • UHF Short-Range Read/Write Head: BIS VU-320
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?