Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier et tracer les boîtes de cellules

Système RFID industriel BIS U

L'identification des différents conteneurs de cellules par la lecture d'étiquettes RFID est déjà à la pointe de la technologie. Ces étiquettes sont également utilisées pour le transport des cellules de l'assemblage à la finalisation. Grâce au stockage local des données d'identification et de qualité nécessaires et au suivi des processus préliminaires, les informations peuvent être attribuées à toutes les étapes du processus. Notre vaste portefeuille de produits BIS, avec ses nombreuses dimensions et versions différentes, vous offre d'innombrables possibilités d'application.

Les particularités

  • pour les processus dynamiques avec de grandes portées de lecture
  • numéros d'identification uniques et invariables (TID) et EPC (Electronic Product Code) programmables individuellement
  • normes mondiales ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1
  • zone de mémoire utilisateur librement inscriptible jusqu'à 112 octets
  • certaines variantes de supports de données avec protection supplémentaire par mot de passe
  • possibilités de montage : collage ou vissage
  • variantes disponibles pour le montage direct sur métal
  • étiquettes spéciales résistantes à la température jusqu'à 220 °C disponibles

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?