Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier les composants et objets en toute simplicité

Lecteur de codes portable BVS HS

Identifier clairement les mobiles

L'identification optique via des codes à barres 1D et 2D est une méthode éprouvée pour identifier des composants et des objets et pour commander de manière irréprochable des installations et des processus. Les lecteurs de codes portables robustes avec indice de protection IP65 de Balluff sont prédestinés à une utilisation dans l'industrie, où ils allient une performance de lecture maximale à une grande convivialité : Ils lisent rapidement et de manière fiable tous les codes à barres courants, par exemple sur les étiquettes en plastique, les circuits imprimés ou les pièces métalliques - et résistent même à de multiples chutes sur le béton d'une hauteur allant jusqu'à deux mètres.

Les particularités

  • confirmation de lecture fiable par signal acoustique ainsi que par deux LED vertes et projection d'un spot LED vert sur le code lu
  • système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
  • une seule charge et jusqu'à 30 000 lectures avec les batteries lithium-ion
  • pénibilité réduite grâce au poids réduit et à la forme ergonomique

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?