Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Inspecter le flacon d'injection

Inspecter le flacon d'injection

La production de vaisseaux médicaux est soumise à des mesures d'assurance qualité strictes. Afin de détecter les défauts tels que les impuretés, les soufflures, les rayures, les marques d'enfoncement et les joints d'écoulement, on utilise des systèmes de caméra qui inspectent souvent ces flacons depuis différentes directions. De puissants modules logiciels interprètent ensuite simultanément toutes les images de la caméra. Du point de vue de la rentabilité, cela permet de ne pas modifier le temps de cycle de la production, mais de garantir la qualité du produit à 100% et en temps réel.

Les caractéristiques spéciales

  • Les caméras haute résolution détectent les plus petits défauts
  • La capacité en temps réel permet une mesure en ligne
  • Le système de blocs de construction d'objectifs, de filtres et de modules de caméra peut être assemblé selon les besoins individuels

Les produits mentionnés ici sont des « produits standard » ou des « produits standard modifiés ».
En cas d'utilisation de ces produits en tant que composants dans des appareils de laboratoire ou médicaux, l'applicabilité de ces produits doit être vérifiée et qualifiée par le fabricant du laboratoire/de l'appareil médical sous sa propre responsabilité.
Avant la construction, l'installation et la mise en service, veuillez consulter les instructions de la fiche technique/du mode d'emploi du produit.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?