Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Lire tous les codes courants

Lire tous les codes courants

L'automatisation des entrepôts commence par les systèmes d'identification. Nos lecteurs portables lisent tous les codes à barres courants 1D, 2D et empilés ainsi que les codes postaux dans n'importe quelle position de rotation (jusqu'à 40° d'inclinaison) ainsi qu'en mouvement. Le lecteur est facile à utiliser. En outre, sa forme ergonomique et sa légèreté permettent une utilisation sans fatigue et avec une bonne prise en main.

Les caractéristiques spéciales

  • Portée de lecture maximale de 40 cm
  • Un signal acoustique, une LED sur le lecteur et un spot LED projeté sur le code lu confirment la réussite de la capture
  • Poids léger de seulement 200 g

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?