Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites

Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites

Nous vous proposons une gamme complète de modules réseau, qui a été développée pour l'environnement de soudage difficile : module IO-Link Master avec 8 ports IO-Link pour 16 entrées/ sorties ainsi que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension. Les modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites. En outre, ils garantissent une transmission fiable des signaux malgré les influences environnementales perturbatrices.

Les particularités

  • Résistants aux courants de soudage et aux champs électromagnétiques parasites
  • Tous les appareils IO-Link sont raccordables via 8 ports IO-Link
  • Economiques : jusqu'à 240 entrées/ sorties configurables sur un unique nœud de réseau
  • Utilisation flexible : avec le port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?