Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure de la position des chariots élévateurs à fourche

Mesure de la position des fourches des chariots élévateurs à fourche

Nos systèmes de mesure de position à codage magnétique sont parfaits pour enregistrer en continu la position en profondeur de la fourche avec une précision millimétrique, même dans les entrepôts difficiles à voir. Pour faire cela, une bande magnétique intégrée dans la partie extensible de la fourche est scannée sans contact par un récepteur situé à l'extrémité de la partie fixe de la fourche. Bon à savoir : Lors de l'utilisation du chariot élévateur, le conducteur peut visualiser chaque position de fourche via un écran.

Les caractéristiques spéciales

  • Sans usure
  • Des erreurs de conduite peuvent être évitées en préréglant des longueurs d'extension définies

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?