Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

Tout est sous contrôle : Les capteurs présentant une dérive extrêmement faible, tel que c'est le cas des capteurs de pression BSP Balluff, assurent un refroidissement à l'eau efficace. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans l'aciérie, où ils garantissent un processus de mesure de pression stable et durable sur les hauts fourneaux et les fours à arc.

Les particularités

  • Classe de protection IP67
  • Surveillance de l'eau de refroidissement sur la cage de laminoir ou de la pression sur les entraînements hydrauliques à des températures comprises entre –2 et 125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?