Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle

Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle

Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff sont devenus la norme pour la mesure de position fiable et de haute précision dans le domaine de l'hydraulique industrielle. Leur résistance à la pression jusqu'à 1 000 bar correspond à celle du vérin hydraulique. Le principe actif sans contact vous garantit une absence d'usure et ainsi une durée de vie quasiment illimitée. De plus, nos systèmes absolus ne nécessitent pas de course de référence. Leur signal de sortie de haute précision est disponible sous forme de signal absolu lors de la mise en service dans le système de commande.

Les particularités

  • Résistants à la pression jusqu'à 1 000 bar – domaine d'utilisation étendu
  • Longueurs de mesure jusqu'à 7 620 mm
  • Interfaces analogiques, numériques, bus de terrain, Ethernet
  • Grande résistance aux chocs et aux vibrations

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?