Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Orienter les nacelles en fonction du vent

Énergie, énergie éolienne, nacelles à la poursuite du vent

Pour obtenir un rendement maximal de l'éolienne, la nacelle doit suivre le vent. Nos capteurs inductifs BES détectent la position directement sur la couronne dentée du réglage azimutal et permettent d'ajuster de manière fiable la nacelle à la position optimale. Les capteurs robustes de Balluff constituent la solution idéale. Les capteurs robustes de Balluff sont parfaitement adaptés pour compléter les solutions standard avec un encodeur de manière rentable et redondante. En effet, contrairement au codeur rotatif, nos capteurs n'ont pas besoin d'être fixés par une mécanique spéciale.

Les caractéristiques spéciales

  • particulièrement robuste, résistant aux chocs et aux vibrations
  • sans usure et sans entretien grâce à un fonctionnement sans contact
  • adapté aux grandes variations de température et d'humidité
  • boîtier en acier inoxydable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?