Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesurer la position et la position finale avec une précision absolue

Maniement simple, utilisation polyvalente – économique !

Mesurer la position et la position finale avec une précision absolue

Lorsque d'autres systèmes de mesure de déplacement sont trop grands, trop lents, trop imprécis ou pas assez flexibles – vous pouvez vous fier au système de mesure absolu BML SL1. Il marque des points partout où vous avez besoin d'une grande précision absolue des positions et des positions finales, comme dans l'exemple. Développé spécialement pour les tâches de mesure et de positionnement, il est ultrarapide, ultraprécis et utilisable dans tous les secteurs. En outre, il est compact, si bien qu'il est facile à intégrer. Il est simple à utiliser et en même temps extrêmement économique.

Son interface IO-Link intégrée vous offre une flexibilité particulière. Enfin, le système de mesure peut être facilement connecté via l'IO-Link. Le standard de communication permet également de procéder rapidement à la configuration et au réglage du format. En effet, vous pouvez entrer confortablement tous les paramètres à partir d'un lieu central. Via l'IO-Link, vous pouvez obtenir des informations de position et les visualiser confortablement sur le système de commande. L'interface IO-Link vous permet de surveiller la position cible et de contrôler continuellement les positions pendant le mouvement.

Avec le BML SL1, vous utilisez en même temps les avantages d'un système de mesure à bande magnétique et ceux de l'interface la plus innovante parmi les systèmes de commande.

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?