Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Pour tous les mouvements sur la batterie de fours

Pour tous les mouvements sur la batterie de fours

Vous souhaitez profiter des avantages de la mesure de déplacement sans contact également en présence de températures ambiantes extrêmement élevées ? Dans ce cas, nous vous recommandons notre système de mesure de position magnétostrictif BTL résistant à des températures jusqu'à 100 °C. Depuis sa position protégée dans le vérin hydraulique, il commande l'ensemble des mouvements sur la batterie de fours.

Les particularités

  • Boîtier métallique robuste en classe de protection IP67
  • Possibilité d'équipement avec un câble PTFE jusqu'à 200 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?