Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Boitiers de puissance pour les applications d'automatisation décentralisées

Avec les alimentations de terrain BAE équipées d'interface IO-Link

Prestataires de l'automatisation décentralisée

Les nouvelles alimentations BAE avec quatre fusibles électroniques intégrés constituent des solutions tout-en-un convaincantes. L'installation décentralisée, directement sur le terrain, réduit considérablement vos coûts de planification, de logistique et de câblage, et leur format compact vous permet de gagner de la place. L'interface IO-Link permet le paramétrage et la surveillance d'état à distance.

Les particularités des BAE

  • boîtier IP65/IP67 sans surmoulage
  • jusqu'à 12 A de puissance continue par canal (5 s jusqu'à 40 A de puissance totale)
  • rendement supérieur à 95,6 %.
  • appareils monophasés ou triphasés, en option en variante 7/8" ou M12
  • deux sorties avec quatre canaux protégés par fusibles (UA et US séparés)
  • Surveillance de l'état et paramétrage à distance via IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?