Processus de remplissage
EMBALLAGES PRIMAIRES
Lors des opérations de remplissage des emballages primaires, une détection sûre de la présence des contenants et du niveau de matière est essentielle pour garantir la qualité du produit, l'hygiène et le bon fonctionnement des machines de remplissage. Les contenants doivent être correctement positionnés avant le début du dosage et le niveau de remplissage doit être contrôlé avec précision afin d'éviter un sous-remplissage, ou sur-remplissage et déversement.
Les détections sans contact permettent des processus de remplissage sûrs en vérifiant la présence des récipients directement au niveau de la station de remplissage et en surveillant en continu le niveau de remplissage des produits vrac, des liquides ou des produits visqueux. Cela garantit un dosage précis, des temps de cycle stables et des performances maitrisées sur les machines d’emballage primaire à grande vitesse. Il en résulte une réduction des pertes de produit, une minimisation des temps d'arrêt et une amélioration du rendement global des équipements (OEE).
Principaux avantages
-
Détection fiable de la présence de contenants avant remplissage.
Des capteurs vérifient que les gobelets, bouteilles, bocaux, sachets et cartons sont correctement positionnés avant l’ouverture de la vanne de remplissage. Cela permet d’éviter les déversements et de protéger le système de remplissage. -
Contrôle précis du niveau de remplissage pour tous produits.
La mesure continue et sans contact du niveau de remplissage garantit un volume de remplissage constant pour des produits tels que les yaourts, les boissons lactées, les sauces, les soupes ou les produits d'entretien, indépendamment de leur couleur ou du matériau du récipient. -
Fonctionnement hygiénique et sans contact.
La détection sans contact évite toute interaction avec le produit et répond ainsi aux exigences de conception hygiénique pour les applications de remplissage dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et des produits d’entretien ménager. -
Performances stables dans des conditions de remplissage exigeantes.
Même en cas de formation de mousse, d’éclaboussures ou de variations des propriétés du produit, la détection reste fiable, garantissant ainsi une qualité de remplissage constante à haute vitesse. -
Amélioration de la qualité des produits et du Taux de disponibilité (OEE).
la prévention du sur-remplissage, du sous-remplissage ou de toute erreur de remplissage réduit les déchets, minimise les cycles de nettoyage et favorise un débit et une disponibilité plus élevés sur les lignes d'emballage primaire.
Capteur de distance optique
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 23K
- Dimensions
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Mesure de la propagation de la lumière
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 5.5 x 7 mm à 5 m
- Portée
- 100...5000 mm
- Précision
- ±0.6 % FS
- Fidélité de répétition
- 0.024 % FS
- Résolution
- ≤ 5 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Capteur optique
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Focus, typical at 90 mm
- Taille du spot lumineux
- Ø 4.5 mm à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 20...350 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Capteur photoélectrique
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Capteur optique
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Measurement of light transit time
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Taille du spot lumineux
- 2 x 3 mm à 1.5m
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 0...1500 mm Plage de réglage 100...1500 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Capteur à ultrasons à sortie numérique et analogique
- Modèle
- Ø 18 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie de commutation
- PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
- Matériau du boîtier
-
Laiton, nickelé
PBT - Face sensible, matériau
- Mousse PU/Résine époxy/Verre
- Portée
- 25...250 mm
- Fréquence de commutation
- 25 Hz
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Fidélité de répétition
- ± 0.15 % FS
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES